ROTA-G 200-62 D6-GBK
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 815017
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 62 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 6.8 mm
- Passo tra i denti: 4.7 mm
- Forza di serraggio max.: 95 kN
- Coppia max.: 90 Nm
- Numero di giri max.: 4600 1/min
- Peso: 21.3 kg
Specifiche tecniche
| 主轴类型 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 95.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 90.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.8 |
| 齿距 [mm] | 4.7 |
| 重量 [kg] | 21.3 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso