arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-VP2

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819184

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 92 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 9.8 mm
  • Passo tra i denti: 7 mm
  • Forza di serraggio max.: 180 kN
  • Coppia max.: 220 Nm
  • Numero di giri max.: 3400 1/min
  • Peso: 64.8 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 3400.0
Max. clamping force [kN] 180.0
Max. torque [Nm] 220.0
Stroke/jaw [mm] 9.8
Tooth pitch [mm] 7.0
Height H with flange [mm] 136.0
Weight [kg] 64.8

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual