ROTA-S plus 2.0 315-92 D6-VP2
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 819144
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 92 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-2 Nr. 6
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 9.8 mm
- Passo dos dentes: 7 mm
- Força de fixação máx.: 180 kN
- Máx. torque: 220 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 3400 1/min
- Peso: 64.7 kg
Detalhes técnicos
| 스핀들 유형 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3400.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 180.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 220.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 9.8 |
| 톱니 피치 [mm] | 7.0 |
| 플랜지 포함 높이 H [mm] | 133.0 |
| 중량 [kg] | 64.7 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척