arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
JGP-P

JGP-P

Universalgreifer
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit T-Nuten-Gleitführung und bestem Preis-Leistungsverhältnis
애플리케이션 이미지 - JGP-P

안정성. 적재의 대체 방법

JGP-P 범용 그리퍼
인덕티브를 포함, 다양한 모니터링 옵션을 포함한 고성능 그리퍼.

JGP-P

인덕티브를 포함, 다양한 모니터링 옵션을 포함한 고성능 그리퍼

새로운 JGP-P 2-finger 병렬 그리퍼는 유연하고 강력하며 비용 효율적인 기준을 원하는 모든 사용자에게 이상적인 제품입니다. 스트로크 위치 모니터링 또는 공작물 차별화와 같은 광범위한 모니터링 옵션이 10개 이상의 일치하는 센서 시스템을 사용하여 가능해졌습니다. 치수 편차에 따라 양호하거나 또는 불량한 부품을 빠르고 안정적으로 분류할 수 있습니다.

JGP-P

혜택으로 인한 고객의 이익:

  • 최대 효율성을 위한 필수 요소에 집중
  • 다양한 공작물의 정밀한 핸들링을 위한 저항성 T-슬롯 가이드
  • 스트로크 위치를 포함한 다양한 모니터링 가능성을 위한 종합적인 센서 액세서리
  • 유연한 범용 그리퍼 어셈블리를 위해 3개의 나사 방향으로 그리퍼 양쪽에 고정됨
  • 유연한 범용 그리퍼 어셈블리를 위해 호스가 필요 없는 직접 연결 또는 피팅을 통한 에너지 공급
  • 식품 규격에 맞는 윤활
    이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 해당 NSF 인증서는 다음에서 확인할 수 있습니다. https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 사용 설명서의 윤활유 정보를 참조하여 불러올 수 있습니다.