arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FTN-AXIA80-DUAL SI-75-4/SI-150-8 유사 그림

FTN-AXIA80-DUAL SI-75-4/SI-150-8

힘/토크 센서

ID 1392568

힘/토크 센서 FT-AXIA, 크기: 80, EtherCAT, 이더넷, RS-422, RS-485

  • 다음을 통해 평가: EtherNet
  • 측정 범위 Fx, Fy: ± 75 N
  • 측정 범위 Fz: ± 235 N
  • 측정 범위 Mx, My: ± 4 Nm
  • 측정 범위 Mz: ± 4 Nm
  • IP 보호등급: 64
Auswertung via EtherNet
Gehäusematerial Aluminium
Sensorleitung 4 m, M8-Stecker auf M12-Stecker
Steuerungsleitung Y-Verteiler 4 m, M12-Stecker auf RJ-45-Stecker und 3-polige Spannungsversorgung (offene Litze)
Eigenmasse [kg] 0.28
Kalibrierung 1 SI-75-4
Messbereich Fx, Fy [N] ± 75
Messbereich Fz [N] ± 235
Messbereich Mx, My [Nm] ± 4
Messbereich Mz [Nm] ± 4
Kalibrierung 2 SI-150-8
Messbereich Fx, Fy [N] ± 150
Messbereich Fz [N] ± 470
Messbereich Mx, My [Nm] ± 8
Messbereich Mz [Nm] ± 8
Überlast Fx, Fy [N] ± 2350
Überlast Fz [N] ± 7500
Überlast Mx, My [Nm] ± 40
Überlast Mz [Nm] ± 40
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 1500.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 1500.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.04
Auflösung Fz [N] 0.04
Auflösung Mx, My [Nm] 0.002
Auflösung Mz [Nm] 0.002
Schutzart IP 64
Durchmesser D [mm] 82.0
Höhe Z [mm] 25.4

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 2 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Auswertung via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Gewährleistung
12 Monate