arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ELP 050-H060-H1G 유사 그림

ELP 050-H060-H1G

콤팩트한 리니어 모듈

ID 1487969

콤팩트한 리니어 모듈 ELP, 크기: 50, 전동식, 리니어 다이렉트 드라이브, 백래시 없는 사전 로드 롤러 가이드, H1 그리스 버전 H1G

  • 최대 스트로크: 60 mm
  • 최대 추진력: 45 N
드라이브 컨셉 리니어 다이렉트 드라이브
최대 스트로크 [mm] 60.0
정격 포스 [N] 45.0
최대 탑재량(수평) [kg] 3.0
최대 탑재량(수직) [kg] 2.0
반복 정밀도 [mm] ± 0.01
슬라이드 포함 사하중 [kg] 3.0
슬라이드 중량 [kg] 0.7
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 20
클린룸 클래스 ISO 14644-1:2015 5
소음 방출 [dB(A)] 58
간극 N(모멘트 로드용) [mm] 126.0
길이 X [mm] 250.0
너비 Y [mm] 75.0
높이 Z [mm] 61.0
정격 전압 [V] 24.0
정격 전류 [A] 1.0
최대 전류 [A] 2.1
컨트롤러 전자 장치 통합형
통신 인터페이스 디지털 입력
디지털 입력 수 2.0
정격 전류 논리 [A] 0.04
모멘트 Mx 최대 [Nm] 26.0
모멘트 My 최대 [Nm] 32.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 32.0
포스 Fy 최대 [N] 1740.0
포스 Fz 최대 [N] 1740.0
포스 Fz 최대 [N] 1740.0
H1 그리스 버전

General notes about the series

Stroke
is the maximum nominal stroke of the unit. It can be reduced on both sides by end stops.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end positions for 100 consecutive cycles.

Travel times
are pure movement times of the slide. PLC reaction times are not included and have to be considered when the cycle times are determined.

Payload
is the weight of the total weight which is attached to the cantilever arm. Please consider that service life will shorten if the maximum payload is exceeded. SCHUNK cannot assume any warranty for this.

Layout or control calculation
Verifying the sizing of the selected unit is necessary, since otherwise overloading can result. Please contact us for assistance.

Ambient conditions
The modules are mainly designed for the use in clean ambient conditions. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases. Please contact us for assistance.

Housing material
Aluminum alloy, coated

Guidance
Backlash-free, pre-loaded roller guides

Drive
Linear direct drive

Scope of delivery
Accessory kit with centering sleeves, safety information (product-specific instructions are available online)

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request