KMWB-SM 211
Full grip jaws made of steel
ID 132705
KMWB-SM 211, 扇形软爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1.5 mm x 60°
- 槽宽度: 14 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他铝制或钢制阶梯夹爪。点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。