arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
BIP 070 유사 그림

BIP 070

유도 아날로그 포지션 센서

ID 1561247

유도 아날로그 포지션 센서 BIP

  • 센서 케이블 KA: M8x1 커넥트, 4핀
  • 정격 전압: 24 V
측정 범위 [mm] 70
측정 원리 유도
학습 기능 예
최소 전압 출력 [V] 0.0
최대 전압 출력 [V] 10.0
최소 전력 출력 [mA] 4.0
최대 전력 출력 [mA] 20.0
출력 특성 조정 가능
선형 [%] 2.5
최종값의 반복 정밀도 R 최대치 ±0.3 %
최소 주위 온도 [°C] -25.0
최대 주위 온도 [°C] 85.0
센서의 LED 디스플레이 예
정격 전압 [V] 24.0
최소 작동 전압 [V] 16.0
최대 작동 전압 [V] 30.0
최대 잔결(Ue의 %) 10 %
전압 유형 DC
정격 전류 [mA] 30.0
최소 부하 저항 RL [kΩ] 2000.0
최대 부하 저항 RL [kΩ] 500.0
단락 방지 예
극성 반전 방지 예
하우징 재료 PBT
활성면 재료 PBT
케이블 커넥터 M8x1 커넥트, 4핀
IP 보호등급 67
기술된 선형 값은 그리퍼와 센서로 구성된 전체 시스템을 나타냅니다.