arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
IPD 80-IOL-M8 유사 그림

IPD 80-IOL-M8

유도 위치 센서

ID 1600413

유도 위치 센서 IPD, 크기: 80

  • 통신 유형: IO-Link
  • 케이블 커넥터: M8 커넥터, A코드, 4-핀
  • 케이블 길이: 0.3 m
  • 정격 전압 DC: 24 V
통신 유형 IO-Link
학습 기능 예
센서의 LED 디스플레이 예
최소 주위 온도 [°C] -10.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
비선형성 % v. E. (0-100)* [%] ± 10
비선형성 % v. E. (5-95)* [%] ± 4.5
감지 가능한 공작물 차이** [%] 5.0
통신 인터페이스 IO-Link
사양 V1.1
전송 속도 COM2
포트 클래스 A
정격 전압 DC [V] 24.0
최소 전압 [V] 18.0
최대 전압 [V] 30.0
정격 전류 [mA] 20.0
최대 전환 전류 [A] 0.1
단락 방지 예
극성 반전 방지 예
반응 시간/유형. 전환 시간 [ms] 6.7
보호 클래스 3
중량 [kg] 0.1
하우징 재료 스테인리스강
활성면 재료 세라믹
케이블 커넥터 M8 커넥터, A코드, 4-핀
케이블 길이 [m] 0.3
케이블 직경 [mm] 3.1
케이블 덮개 재료 PUR
최소 휨 반경(동적) [mm] 30.1
최소 휨 반경(정적) [mm] 15.5
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) 67
CE/UKCA/UL 예
드릴링 유제 저항성: Rhenus TU43P / Motorex Swisscool Magnum UX 550O / Oemeta NOVAMET 760 (100833)
명시된 값은 정격 작동 압력(6 바), 실온(23 °C), 지점 "P"에서의 그립 높이(해당 모듈의 카탈로그 장 참조) 및 에어 퍼지 없이 작동할 때 적용됩니다.
* 기술된 전형적인 평균 선형 값은 그리퍼와 센서로 구성된 전체 시스템을 나타냅니다.
** 그리퍼의 전체 스트로크와 관련.