arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NJ 210 유사 그림

NJ 210

콤비 T너트

ID 146126

NJ 210, 콤비 T너트

제품 특징:
  • 홈의 폭: 25 mm
  • 최대 조임 토크 (tightening torque): 300 Nm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
产品组 组合 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 25.0
宽度 B [mm] 37.5
高度 H [mm] 45.0
高度 H1 [mm] 19.0
长度 L [mm] 97.0
孔距 b [mm] 60.0
圆柱形螺栓 M20 x 60
最大允许紧固力矩 [Nm] 300.0
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)