ER 32 P CAT 40x4"
ER 정밀 콜릿 척
ID 1349019
ER 32 P CAT 40x4", 툴홀더
- ER 정밀 콜릿 척
- 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: CAT 40
- 투영 길이: 101.6 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologia | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
|---|---|
| Seria | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
| Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 40 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
| Rozmiar mocowania ER | ER 32 |
| Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 2.0 |
| Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D3 [mm] | 52.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 101,6 mm / 4.0" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 82.5 |
| Masa [kg] | 1.68 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Dokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie