SCVU
Vacuum units
Compact pneumatic vacuum generator for supplying vacuum clamping devices.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Einfache Handhabung und schnelle Installation
Flexibel einsetzbar - Geringe Investitionskosten
Attraktive Einstiegslösung für das Spannen mit Vakuum - Robuste Bauweise
Sowohl im Bearbeitungszentrum als auch an der Maschine einsetzbar - Optionale Energiespareinrichtung
Für höchste Energieeffizienz mit über 50 % Energieeinsparung
Optionen und spezielle Informationen
- Kompakte Vakuum-Erzeuger für den Einstieg in die Vakuumspanntechnik
Die SCVU Vakuum-Erzeuger zeichnen sich nicht nur durch ihre einfache Handhabung und geringen Anschaffungskosten aus, sondern bieten auch eine hohe Qualität und Sicherheit. Sie sind sowohl für die Trocken- als auch Nassbearbeitung bestens geeignet und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen. - Zur Erzeugung des Vakuums bietet SCHUNK spezielle Vakuumaggregate, die maximale Flexibilität und Prozesssicherheit gewährleisten. Diverse Komponenten zur Systemüberwachung und Schnittstellen zur Integration in die Maschinensteuerung sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit.