J02P/N
Commutateur électromagnétique
Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils détectent sans contact les aimants situés à proximité et au-delà d'une certaine valeur de commutation, ils émettent un signal numérique.
Denominación
Avantages - Vos bénéfices
- Montage dans la rainure du capteur
pour un montage compact, simple et rapide sur le produit - Version avec affichage LED
pour le contrôle de l'état de commutation directement au niveau du détecteur - Version avec connecteur standard
pour un remplacement simple et rapide de la rallonge de câble
Options et informations particulières
- Description du fonctionnement
Les détecteurs magnétiques réagissent aux champs magnétiques. Deux résistances blindées et deux non blindées sont combinées en un montage en pont dans le détecteur. Ce qui, en présence d'un champ magnétique, entraîne l'obtention d'un signal important, proportionnel au champ magnétique. A partir d'une valeur seuil, un signal de sortie est commuté via un comparateur, et le détecteur réagit. - Signal de sortie et type de commutation
Les détecteurs sont disponibles avec contact à fermeture et dans les types PNP (J02P) et NPN (J02N). - Versions avec connecteur ou câble
Le détecteur est disponible en différentes versions, avec un connecteur (câble 30 cm, connecteur M8) ou sans connecteur (câble 2 m, fils à câbler). - Sources de perturbation
Le fonctionnement des détecteurs peut être influencé par des champs magnétiques étrangers à proximité. Les champs magnétiques perturbants peuvent être créés par : des moteurs, la soudure électrique, des aimants permanents ou des matériaux magnétisés (aimants doux), tels que les clés Allen, les copeaux, etc.