La inactividad supone una pérdida de tiempo y de productividad. Con el sistema de cambio rápido de palés VERO-S, puedes reducir los tiempos de preparación a tan solo unos segundos, allanando el camino hacia procesos de fabricación flexibles y hacia la producción automatizada. La interfaz estandarizada garantiza la máxima seguridad del proceso, una elevada disponibilidad del sistema y secuencias rentables.
Hoy, un componente individual; mañana, producción en serie; pasado mañana, alimentación automatizada de máquinas. Su diseño modular permite que VERO‑S se adapte con flexibilidad a las nuevas necesidades. Y con más de 1000 combinaciones posibles, ofrece la solución adecuada para prácticamente cualquier tarea de sujeción. Esto significa que tus operaciones de fabricación estarán preparadas para lo que pueda deparar el futuro.
Diseñado para garantizar la máxima seguridad del proceso, el mecanismo de autorretención sujeta de forma fiable las piezas y los dispositivos de sujeción, incluso en caso de caída de presión. Esto garantiza la máxima estabilidad durante el proceso de maquinado y te da la seguridad de que puedes confiar en tu tecnología de sujeción en todo momento.
La productividad se da allí donde hay máquinas en funcionamiento. Gracias a su diseño sellado herméticamente, el VERO‑S funcionará de forma fiable y sin necesidad de mantenimiento durante años. Esto reduce los costes de mantenimiento, evita las paradas imprevistas y garantiza una alta disponibilidad del sistema en todo momento.
El camino hacia la fabricación automatizada comienza con procesos estandarizados y fiables. Con VERO-S, estás allanando el camino para el cambio automatizado de piezas, dispositivos de sujeción y otros equipos. Esta interfaz estandarizada reduce la necesidad de intervención manual, simplifica los conceptos de automatización y prepara tu máquina herramienta para las exigencias del futuro.
Teléfono +49-7572-7614-1300
Escribir un correo electrónicoReducir los tiempos de preparación de los procesos de maquinado es uno de los principales factores a la hora de aumentar la rentabilidad en la industria manufacturera. En los centros de maquinado CNC, el tiempo de inactividad de la máquina durante la sujeción y la alineación supone una pérdida de eficiencia. La solución definitiva a este problema es la introducción de la tecnología de punto cero para el maquinado . De este modo se establece un punto de referencia estático, universal y de gran precisión, lo que elimina la necesidad de volver a referenciar la máquina para cada nueva operación.
Cuando se utiliza un sistema de cambio rápido para el maquinado , toda la preparación de la pieza se realiza fuera de la máquina (preparación externa). La serie de módulos VERO-S NSE3 de SCHUNK se ha desarrollado especialmente para este fin. Gracias al sistema patentado de carrera doble y a la función turbo integrada, el módulo ofrece hasta un 250 % más de fuerza de tracción y permite realizar cortes sin vibraciones incluso en las condiciones más exigentes.
Entre los resultados prácticos del uso de VERO-S NSE3 destacan los siguientes:
El sistema de cambio rápido de palés es una tecnología de sujeción avanzada que establece un punto cero estático e invariable en una máquina CNC. El módulo VERO-S NSE3 de SCHUNK se considera la referencia del mercado en su categoría y supera a la mayoría de los dispositivos de sujeción neumática tradicionales en términos de flexibilidad. Permite posicionar y sujetar las piezas en una sola operación con ayuda de conos de sujeción y pernos de sujeción. Esto garantiza una sujeción firme y una precisión de repetición inferior a 0,005 mm sin necesidad de realineación.
VERO-S reduce los tiempos de preparación al preparar las piezas fuera de la máquina CNC (preparación externa). La tecnología de cambio rápido permite cambiar los palés o las piezas en cuestión de segundos una vez finalizado el procesamiento. Los módulos están completamente sellados y libres de corrosión, lo que reduce el tiempo de inactividad de la máquina hasta en un 90 % y garantiza que las máquinas estén perfectamente preparadas para un verdadera automatización. También garantizan la máxima fiabilidad incluso en presencia de refrigerantes y virutas.
Sí, compatibilidad garantizada. El módulo de cambio rápido de palés VERO-S NSE3 138 de SCHUNK es 100 % compatible con la instalación en versiones anteriores (con los módulos NSE plus 138). Esto significa que los módulos pueden intercambiarse 1:1 sin causar errores de procesamiento.
Esta flexibilidad hace que la actualización de las líneas de producción sea rápida y segura. La integración es ideal para sistemas complejos como el centro de maquinado de 5 ejes .
Nuestros expertos técnicos estarán encantados de mostrarle cómo puede integrarse VERO-S en su actual ecosistema CNC. Contacte con nosotros o consulte los datos técnicos en "Detalles del producto".