arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MMS 22-IOL-M08 Illustration similar

MMS 22-IOL-M08

Programmable magnetic switches

IDnr. 315830

Programmable magnetic switch MMS 22-IO link, Teach function

  • Cable length: 31 cm
  • Electrical connection: M8, 4-pin Male Connector
  • Nominal voltage: 24 V
Principio de medición magnético
Número de puntos de conmutación Analógico (IO-Link)
Función de programación sí
Linealidad [%] 15
Precisión de repetición R del máximo valor final < ±3%
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Display LED en el sensor sí
Tiempo de respuesta/típ. Tiempo de conmutación [ms] 6.0
Interfaz de comunicación IO-Link
Especificación V1.1
Velocidad de transmisión COM2
Puerto Clase A
Voltaje nominal [V] 24.0
Voltaje de funcionamiento mín. [V] 18.0
Tensión máx. [V] 30.0
Ondulación máx. (% de Ue) <2 % Vss
Tipo de voltaje CC
Corriente nominal [mA] 15.0
Protección ante cortocircuito sí
Protegido contra la inversión de la polaridad sí
Material de la carcasa GV-5H (PA), negro
Conector/final de cable Conector macho de 4 pines M8
Longitud del cable [cm] 31.0
Diámetro del cable [mm] 2.55
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) 4x 0,05mm2
Material de la funda del cable PUR
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 26.0
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 13.0
Peso [g] 10.0
Clase de protección IP 67
Índice de protección III
A prueba de emulsiones de perforación * sí
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).