arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP3-LH 200-AS-Z

KSP3-LH 200-AS-Z

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

N.º de identificação 1409319

Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 25 kN
  • Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 3.5 - 7 kN
  • Carrera por mordaza: 10 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 200 mm
  • Precisión de repetición: 0.02 mm
  • Presión de trabajo: 3 - 9 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 5100 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 1 s
  • Peso: 18.9 kg
Carrera por mordaza [mm] 10.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 25.0
Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] 3.5
Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] 7.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 9.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.02
Altura máx. de la mordaza [mm] 200.0
Distancia H [mm] 30.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 5100.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.0
Peso [kg] 18.9

Rozsah dodávky
Silový svěrák, upevňovací šrouby, krytky, upínací pouzdra, montážní šrouby, návod k použití

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).