MTTA HSK-A 100 MK3x150
Alojamientos de cono Morse con espigas
ID 23001921
MTTA HSK-A 100 MK3x150, Portaherramientas
- Alojamientos de cono Morse con espigas
- Serie: Alojamientos de cono Morse con espigas
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Cono Morse: MK 3
- Longitud de proyección: 150 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | Alojamientos de cono Morse con espigas |
|---|---|
| Serie | Alojamientos de cono Morse con espigas |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño MK | MK 3 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 150 mm / 5.9" |
| L4 [mm] | 121.0 |
| Peso [kg] | 3.02 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Version
Pour la fixation d'outils cône morse avec languettes conformément à la norme DIN 228B.
Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande