arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERS

ERS

범용 회전 유닛
토크 모터, 360°가 넘는 회전 각도, 그리고 선택 사항인 공압 브레이크 및 회전 피드 스루를 갖추고 원하는 경우 보호 등급(IP54)을 높일 수 있는 전기 회전 유닛

利点と特長

  • トルクドライブ内蔵
    大きなトルクと、位置決め、速度、トルクの制御により使用範囲が広い
  • 大径の中心穴
    ラインおよび媒体ホースのフィードスルー用
  • コンパクトなデザイン
    最小限の干渉範囲により、狭いスペースで使用可能
  • システム統合が容易
    標準のエンコーダーインターフェース (Sin/Cos) により
  • 幅広い作動オプション
    各種のサードパーティー製外部コントローラー (Bosch Rexroth IndraDrive や Siemens SINAMICS など) を使用した既存の制御コンセプトとシンプルに統合可能
  • オプションの空圧式保持ブレーキ
    ダウンタイム時のピストン保持用

オプション、その他

  • 空圧式保持ブレーキを使用
    取り付けられているブレーキは、保持ブレーキ専用として設計されています。したがって、静止時にのみ作動できます。動作ブレーキとしての使用は禁じられており、使用すると、著しく摩耗します。
  • 空圧式保持ブレーキを備えたサイクルタイム設計
    空圧で作動する保持ブレーキのピストン充填時間は、旋回モジュールのサイズに応じて 100 ~ 200 ms です。この時間は、SIEMENS および BOSCH Rexroth コントローラーの標準パラメーターセットにすでに永久保存されています。
  • 電気および空圧旋回フィードスルー
    ロータリーフィードスルーを備えたERSは、内蔵のシールおよびスリップリングにより最大回転速度250rpmで作動させることができます。信号ラインあたりの電流負荷 (M8コネクタの4番ピン) は2Aです。M8コネクタの1番ピンを介して受け取る電力は4A以下でなければなりません。