CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim
Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Identyfikator 1328691
CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim, Oprawki narzędziowe
- Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
- Seria: CELSIO
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-E 40
- Średnica mocowania: 3 mm
- Przewidywana długość: 60 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 40 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technology | Heat shrinking toolholder |
---|---|
Series | CELSIO |
Toolholder interface | HSK-E 40 |
Toolholder standard | DIN 69893-5 |
Clamping diameter D1 | 3 mm |
D2 [mm] | 10.0 |
D6 [mm] | 6.0 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 60 mm / 2.4" |
L2 [mm] | 13.5 |
L4 [mm] | 40.0 |
Weight [kg] | 0.23 |
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Balancing grade
G2.5 at 40,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Data carriers
Bore for data carrier as an option
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Design suitable for MQL operations available on request
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Balancing screw
Without thread for balancing screws
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request