arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Dostępne są rozmaite koncepcje uchwytów do detali, zależnie od układu panelu, rozmiarów poszczególnych płytek drukowanych, geometrii i liczby komponentów. SCHUNK to wiodący na świecie producent, który ma w ofercie zarówno maszyny depanelujące, jak i rozwiązania uchwytowe - z jednego źródła.
Uniwersalne uchwyty to rozwiązanie idealne przy dużej różnorodności produkcji i względnie nieskomplikowanych układach produktów, wytwarzanych nawet w dużych partiach. W przypadku frezowania skomplikowanych grup montażowych używa się uchwytów produkcji naszego partnera - firmy Schnaidt.

Magnetyczny uchwyt do detali MAGNOPLATE

Dzięki opatentowanemu magnetycznemu uchwytowi do detali „MAGNOPLATE”, przy wielu grupach montażowych specjalnie wytwarzane uchwyty stają się zbędne. MAGNOPLATE umożliwia ogromne oszczędności kosztów przy dużej różnorodności produktów.

Funkcja

Magnetyczne trzpienie znajdujące się w dolnej części można zamocować za pomocą wrzeciona frezującego oraz specjalnego narzędzia montażowego w maszynie depanelującej SCHUNK, oraz za pomocą odpowiedniego oprogramowania umieścić je na płycie podstawy uchwytu do detali. Dla każdej grupy montażowej można łatwo utworzyć układ rozmieszczenia trzpieni za pomocą oprogramowania CAD/CAM
Przed zmianą produktu trzpienie można usunąć ręcznie i z powrotem umieścić je w położeniu do zabrania na potrzeby nowej konfiguracji uchwytu.

Treść dostępna wkrótce
Treść dostępna wkrótce

Dodatkowa korzyść dla użytkownika

  • Ogromna oszczędność kosztów: 1 uchwyt praktycznie do każdego produktu!
  • Niepotrzebny magazyn uchwytów
  • Niskie koszty utrzymania
  • Wyższa wydajność frezowania dzięki wytwarzaniu uchwytu oraz procesu frezowania w ramach jednej operacji!

Indywidualnie dobierane uchwyty produkcji firmy Schnaidt

Do precyzyjnego wycięcia płytki drukowanej z panela wymagane jest dokładne umiejscowienie oraz unieruchomienie płytki. Optymalne trzymanie i separację płytek drukowanych zapewnia system Schnaidt. Płyty do usuwania umożliwiają szybkie usuwanie nawet większej liczby małych grup montażowych.

Dodatkowa korzyść dla użytkownika

  • Pojedyncze płytki drukowane zostają precyzyjnie unieruchomione w wymaganym położeniu.
  • Uchwyty detali z osłonami podtrzymującymi zapobiegają oderwaniu lub usunięciu pojedynczych płytek za sprawą działania podciśnienia (sprawdza się to zwłaszcza w przypadkach pojedynczych małych płytek drukowanych)
  • Płyty do usuwania umożliwiają szybkie usuwanie nawet większej liczby małych grup montażowych.

Treść dostępna wkrótce

Uchwyty wytwarzane samodzielnie

Możliwe jest także niezależne wyprodukowanie uchwytu za pomocą maszyny depanelującej Wrzeciono maszyny, dzięki znakomitym parametrom pracy, może również służyć do wiercenia otworów w tworzywie płytek Po nawierceniu otworów należy ręcznie umieścić w nich trzpienie. Samodzielnie wytworzone uchwyty do detali mogą służyć do produkcji próbnej, a także regularnej produkcji małych i średnich partii.

Dodatkowa korzyść dla użytkownika

  • Całość produkcji w ciągu jednej godziny.
  • Krótkie czasy reakcji przy produkcji prototypów, próbek i małych partii.
  • Bardzo ekonomiczne uchwyty do detali.
  • Alternatywa dla wszystkich konwencjonalnych wariantów.

Uchwyty wytwarzane samodzielnie