arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Do średnich lub dużych partii produkcyjnych o niskim lub średnim zróżnicowaniu produktów: liniowa maszyna depanelująca SCHUNK z serii ILR w zestawieniu z systemem wymiany chwytaków zapewnia maksymalną elastyczność przy minimalnych czasach przezbrajania. Specjalnie opracowany szybki podajnik oraz wykorzystanie wysoce dynamicznych napędów z kontrolą ścieżki do oddzielania i przenoszenia płytek drukowanych z maksymalną wydajnością. Prosta i zoptymalizowana wagowo konstrukcja chwytaka wielopanelowego znacznie obniża koszty narzędzi.

Dodatkowa korzyść dla użytkownika

  • Szybko działający podajnik napędzany silnikiem liniowym dla minimalnych czasów załadunku modułu podawczego
  • Najkrótsze czasy depanelizacji dzięki modułowi suwnicowemu z silnikiem liniowym i specjalnym uchwytem szczotki frezarki.
  • Krótkie czasy przenoszenia odseparowanych grup zespołów dzięki systemowi napędzanemu silnikiem liniowym o stałej kontroli ścieżki.
  • Maksymalna elastyczność i minimalne czasy przezbrajania dzięki prostym i automatycznie wymienianym chwytakom wielopanelowym.
  • Opcjonalna rozbudowa o zintegrowany system paletyzacji.
  • Ergonomiczna konstrukcja i nowoczesny wygląd.
  • Modułowość umożliwia rozbudowę systemu w miarę przyszłego zapotrzebowania klienta.

Treść dostępna wkrótce

Najbardziej kompetentne wsparcie produktu ze strony doświadczonych specjalistów od technologii depanelizacji.

Treść dostępna wkrótce

Menedżerowie projektu w SCHUNK to specjaliści ds. procesów depanelizacji - potrafią zapewnić optymalną integrację maszyny z procesem klienta. Indywidualnie projektowane procesy klienta mogą być łatwo i skutecznie zintegrowane z komórkami. Nasz zespół gwarantuje niezawodną współpracę dzięki rzetelności i terminowości dostaw oraz przejrzystej komunikacji.

Przenoszenie palet

Treść dostępna wkrótce Napędzany silnikiem liniowym moduł paletyzacji wykrywa status palety za pomocą kurtyny świetlnej, co zapewnia sprawne działanie nawet przy różnych wariantach palet.
Treść dostępna wkrótce Liniowe maszyny depanelujące mogą być na życzenie wyposażone w system paletyzacji PAL-1400. Wycięte grupy montażowe mogą być umieszczane bezpośrednio na tacach o wymiarach nawet 600 x 400 mm w celu dalszej obróbki. Tace mogą być podawane z użyciem pasów lub wózków. Można bezpiecznie obrabiać rozmaite warianty palet z zastosowaniem opcjonalnych oznaczeń kodowych palet.
Treść dostępna wkrótce

Stacja wymiany palców chwytaka.

Automatyczna wymiana palców chwytaka pozwala na szybką i prostą zmianę produkcji bez potrzeby użycia dodatkowych i kosztownych chwytaków. Na stelażu magazynowym można umieścić nawet 24 palce chwytaków. Można zatem uzyskać 276 kombinacji. Maszyna jest stale wyposażona we wszystkie produkty.

Treść dostępna wkrótce

Najwyższa elastyczność

Lekkie chwytaki do przenoszenia płytek drukowanych umożliwiają krótkie czasy cykli oraz maksymalną elastyczność.

Treść dostępna wkrótce

Pełna kontrola procesu.

Podczas kontroli wzrokowej sprawdza się, czy płytka drukowana jest zgodna z projektem układu. Kontury na powierzchni płytki porównuje się z danymi CAD lub oknami tolerancji przewidzianymi dla nawet najmniejszych odchyleń.