arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
EZU

EZU

Chwytaki centryczne
Uniwersalny trójpalcowy chwytak centryczny umożliwia chwytanie i centrowanie ustawionych mimośrodowo przedmiotów obrabianych z zachowaniem stałej dużej siły chwytania.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Elastyczne przenoszenie detalu
    Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji i swobodzie programowania skoku szczęk można efektywnie manipulować cylindrycznymi przedmiotami o różnych rozmiarach
  • Duża tolerancja błędów
    Układ napędowy zapewnia niezawodne centrowanie przedmiotu obrabianego i stałą, dużą siłę chwytania nawet w przypadku błędów poziomego pozycjonowania detalu lub robota
  • Większa wydajność
    Do chwytania nie jest wymagana żadna odległość rozruchowa, co upraszcza obsługę i przyspiesza cały proces
  • Znaczna solidność
    Uszczelniona konstrukcja ze sprawdzoną prowadnicą ślizgową sprawia, że chwytak jest odporny na trudne warunki pracy
  • Wyjątkowo niezawodny
    Ograniczenie do minimum ryzyka utraty detalu dzięki zintegrowanej funkcji podtrzymywania siły chwytania z funkcją wykrywania utraty
  • Wysoka dostępność
    Zintegrowany koder absolutny zapewnia stałe referencjonowanie, nawet w przypadku zatrzymania awaryjnego lub awarii zasilania
  • Łatwość integracji
    Nakład pracy związany z integracją został znacznie zmniejszony dzięki szerokiej gamie złączy komunikacyjnych, a także bloków funkcyjnych PLC i wtyczek do robotów, kompatybilnych z ofertą wiodących producentów na rynku

Opcje i informacje specjalne

  • Tryby chwytania
    Dostępne są tryby chwytania BasicGrip i StrongGrip. BasicGrip umożliwia ciągłą pracę silnika, a tym samym trwałe ponowne uchwycenie detalu. Szybkość chwytania jest automatycznie optymalizowana pod kątem regulacji siły chwytania. Dzięki StrongGrip generowana jest maksymalna siła chwytania, która jest następnie zapisywana przez układ utrzymywania siły chwytania. Trwałe ponowne uchwycenie jest możliwe w regulowanych ramach czasowych. Ponadto w trybie StrongGrip należy wziąć pod uwagę zdefiniowane czasy przerw i maksymalne temperatury otoczenia. Więcej szczegółowych informacji zamieszczonych jest w instrukcji obsługi.
  • Utrzymanie siły chwytania
    W przypadku zatrzymania awaryjnego i spadku napięcia można niezawodnie utrzymać ponad 80% pierwotnie zastosowanej siły chwytania dzięki połączeniu elektrycznego hamulca trzymającego i naprężenia wstępnego elementu sprężystego. Jeśli siła chwytania i utrzymywanie pozycji zostaną aktywowane zapobiegawczo, można utrzymać 100% pierwotnie zastosowanej siły chwytania. Przemieszczenie palców chwytaka podczas wyjmowania detalu wynosi kilka milimetrów i zależy od generowanej siły chwytania. Opcjonalnie dostępne są również warianty bez podtrzymywania siły chwytania.
  • Uszczelka
    Chwytak standardowo wyposażony jest w ulepszoną ochronę przed wnikaniem pyłu i cieczy. Ochrona IP układu elektronicznego jest zapewniona tylko wtedy, gdy złącza wtykowe zostały prawidłowo zamontowane. Przekładnia chwytaka jest dodatkowo zabezpieczona uszczelką na zębnikach wyjściowych.
  • Złącze szczęk bazowych
    Gdy używane są szczęki pośrednie, złącze szczęk bazowych odpowiada złączu uniwersalnego chwytaka PZN-plus. Oznacza to, że wszystkie akcesoria i palce surowe mogą być także użyte w chwytaku PZN-plus, biorąc pod uwagę ich kontur i pozostałe ograniczenia aplikacji użytkownika.