arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ELG

ELG

Chwytak o długim skoku z możliwością indywidualnego dostosowania i konfiguracji
Elektryczny dwupalczasty chwytak równoległy o długim skoku szczęk, dużej sile chwytania i profilowanej prowadnicy szynowej, przeznaczony do stosowania długich palców chwytaka

Z siłą chwytania do 12 000 N

SCHUNK ELG wyróżnia się wśród najnowszych konfigurowalnych chwytaków. Służy do przenoszenia dużych, ciężkich detali, między innymi w produkcji opakowań, przemyśle motoryzacyjnym, branży AGD i logistycznej, i jest uruchamiany przez napęd elektryczny z dowolnie regulowanym serwomotorem. Chwytak można precyzyjnie regulować i ustawiać w sposób ciągły na całym skoku od 100 do 400 mm. Ma unikalny stosunek siły do skoku i oferuje dostępną natychmiast i kontrolowaną siłę chwytania, wynoszącą do 3000 N w rozmiarze 30 oraz do 12 000 N w rozmiarze 120.

Zalety:

  • Wysoki stopień elastyczności dzięki dużemu skokowi szczęki i znacznej sile chwytania
  • Silnik napędowy z możliwością dostosowania, umożliwiający elastyczne uruchamianie i łatwą integrację z istniejącymi koncepcjami sterowania
  • Sterowany przy użyciu pozycji i momentu obrotowego ruch chwytaka do bardzo elastycznego chwytania szerokiej gamy geometrii i typów detali
  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Dostęp do odpowiednich certyfikatów NSF można uzyskać pod adresem https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp można wyświetlić przy użyciu informacji na temat środka smarnego zamieszczonych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.