arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
EGK

EGK

Chwytak do małych komponentów
Uniwersalny dwupalczasty chwytak do małych komponentów do obsługi przedmiotów obrabianych o maksymalnej różnorodności przy maksymalnej niezawodności procesowej
SCHUNK – EGK

Niezawodne procesowo. Elastyczny. Inteligentny.

Chwytak EGK do małych komponentów
Wszechstronny chwytak do małych przedmiotów i delikatnych detali.

Inteligentny chwytak EGK do małych przedmiotów charakteryzuje się imponującą niezawodnością procesową. Jego koło zębate czołowe działającw na zasadzie układu zębnika i zębatki gwarantuje stałą siłę chwytania na całej długości palca i umożliwia trwałe ponowne uchwycenie. Zintegrowana funkcja podtrzymywania siły chwytania zapobiega utratom detalu i utrzymuje pozycję palców nawet w przypadku zatrzymania awaryjnego. Tryb SoftGrip umożliwia również bezpieczne chwytanie delikatnych przedmiotów bez użycia siły impulsu. Dzięki temu tryb ten idealnie nadaje się do wymagających zadań w branży laboratoryjnej i przy produkcji elektroniki. EGK oferuje szeroką gamę złączy, w tym PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link i Modbus RTU. Integracja oprogramowania jest łatwa dzięki dostarczonym modułom funkcyjnym sterownika PLC oraz wtyczkom do robotów czołowych producentów; oprogramowanie nie wymaga dodatkowych bramek i nakładów na programowanie.

EGK w użyciu

Automatyzacja laboratorium: dzięki smarowaniu smarem H1 i certyfikatowi pomieszczeń czystych EGK idealnie nadaje się do przenoszenia próbek.
Przemysł elektroniczny: tryb SoftGrip sprawia, że EGK szczególnie nadaje się do obsługi wrażliwych płytek drukowanych.
Zestaw do chwytania 2D z EGK: nadaje się do automatycznego chwytania trudnych elementów

Chwytaki mechatroniczne

Elastyczny i inteligentny

Dwa chwytaki EGU i EGK łączą wszystkie zalety chwytania mechatronicznego i oferują elastyczną obsługę przedmiotu obrabianego dzięki długiemu i swobodnie programowalnemu skokowi szczęk z bezstopniową regulacją siły chwytania.

Więcej informacji

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wszechstronny i wydajny
    dzięki dużemu i swobodnie programowalnemu skokowi z ciągłą regulacją siły chwytania do elastycznego przenoszenia przedmiotu obrabianego
  • Niezawodny i wrażliwy
    szczególnie nadaje się do wymagań automatyki laboratoryjnej i produkcji elektroniki ze względu na szczelną konstrukcję i lekkobieżną profilowaną prowadnicę szynową
  • Maksymalna niezawodność procesu
    unikając utraty przedmiotu obrabianego dzięki zintegrowanej funkcji podtrzymywania siły chwytania z wykrywaniem utraty
  • Zawsze referencjonowany
    zarówno w razie zatrzymania awaryjnego, jak i awarii zasilania dzięki zintegrowanemu enkoderowi absolutnemu
  • 100% siły chwytu bez odległości rozruchowej
    ze stałą siłą chwytania na całej długości palca dzięki zintegrowanemu kołu zębatemu czołowego
  • Minimalny wysiłek integracji
    kompatybilny z wiodącymi producentami na rynku dzięki szerokiej gamie złączy komunikacyjnych, a także bloków funkcyjnych PLC i wtyczek do robotów

Opcje i informacje specjalne

  • Tryby chwytania
    Dostępne są tryby chwytania BasicGrip i SoftGrip. BasicGrip i SoftGrip umożliwiają ciągłą pracę silnika, a tym samym trwałe ponowne uchwycenie detalu. Szybkość chwytania jest automatycznie optymalizowana pod kątem ustawienia siły chwytania przy użyciu BasicGrip. Dzięki SoftGrip można szczególnie delikatnie chwytać detal wrażliwe na złamania, zmniejszając do minimum siły impulsu, gdy uderzają w detal.
  • Utrzymywanie siły chwytania
    W przypadku zatrzymania awaryjnego i spadku napięcia można niezawodnie utrzymać ponad 75% pierwotnie zastosowanej siły chwytania dzięki połączeniu elektrycznego hamulca trzymającego i naprężenia wstępnego elementu sprężystego. Jeśli siła chwytania i utrzymywanie pozycji zostaną aktywowane zapobiegawczo, można utrzymać 90% pierwotnie zastosowanej siły chwytania. Przemieszczenie palców chwytaka podczas wyjmowania detalu wynosi kilka milimetrów i zależy od generowanej siły chwytania. Opcjonalnie dostępne są również warianty bez podtrzymywania siły chwytania.
  • Uszczelka
    Chwytak ma domyślnie zwiększoną ochronę przed wnikaniem pyłu lub cieczy. Ochrona IP układu elektronicznego jest zapewniona tylko wtedy, gdy złącza wtykowe zostały prawidłowo zamontowane. Przekładnia chwytaka jest dodatkowo zabezpieczona uszczelką na wale głównym.
  • Złącze szczęk bazowych
    Gdy używane są szczęki pośrednie, złącze szczęk bazowych odpowiada złączu uniwersalnego chwytaka PGN-plus-P. Oznacza to, że wszystkie akcesoria i palce surowe mogą być także użyte w chwytaku PGN-plus-P, biorąc pod uwagę ich kontur i pozostałe ograniczenia aplikacji użytkownika.
  • Ze smarowaniem dopuszczonym do kontaktu z żywnością w standardzie
    będący rozwiązaniem umożliwiającym łatwe wejście do technologii medycznej, automatyki laboratoryjnej oraz przemysłów farmaceutycznego i spożywczego Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione.