AKO 2xEGK40/ISO31.5
Pakiet połączenia od strony robota
Identyfikator 1524779
Adapter
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Pakiet połączenia od strony robota |
---|---|
Wysokość H [mm] | 9.9 |
Kołnierz złącza zgodny z DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Masa [kg] | 1.25 |