KSP3-LH 250-Z-AS
空圧式 2 爪クランピングブロック
ID 1409324
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ジグ生成位置決めボア
- クランプ力の増幅 / 外部固定
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 250 x 250 x 98,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 20 kN
- スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 3.5 - 7 kN
- 片側ストローク: 15 mm
- 最大ジョー高さ: 500 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 作動圧力: 3 - 6 bar
- ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 9100 cm³
- 閉 / 開時間: 1.6 s
- 重量: 32 kg
技術的詳細
| Hub pro Backe [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 20.0 |
| Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 3.5 |
| Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 7.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.02 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 500.0 |
| Abstand H [mm] | 40.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 1.6 |
| Gewicht [kg] | 32.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)