SPA-T 40-22g6
Pinos de fixação
Identyfikator 1398461
Pinos de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pino de fixação para instalação de ranhura
- Pinos de centralização
- Força de retenção M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Szczegóły techniczne
| Força de retenção M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Variante | Pinos de centralização |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Pinos de fixação