arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
GBG 65-22-7.8

GBG 65-22-7.8

그립 죠

Identifikačné číslo 430804

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 죠, 그립
  • 인터페이스 1: W-65-1
기술 데이터:
  • 치수: 64 x 22 x 7,8 mm
  • 중량: 0.035 kg
폭 [mm] 64.0
깊이 [mm] 7.8
높이 [mm] 22.0
번들 부품
중량 [kg] 0.035

제공 범위
상단 죠, 고정 나사