arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Die Losgrößen werden kleiner, der Kostendruck steigt, der Wettbewerb lässt nicht nach – die Herausforderungen, denen Sie sich gegenübersehen, sind enorm. In Ihrem Unternehmen stecken viele Potenziale, um diese Herausforderungen zu meistern. SCHUNK unterstützt Sie dabei, diese Potenziale zu nutzen und versteckte Möglichkeiten zu entdecken!

Gemeinsam mit Ihnen nehmen wir diese unter die Lupe. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre bestehenden Anlagen zu optimieren und Ihre Abläufe zu verbessern – für mehr Flexibilität, weniger Rüstzeit, sinnvolle Synergien, höhere Präzision, wirksame Effektivität und lohnende Wirtschaftlichkeit. Nutzen Sie dafür die Prozess- und Anwendungskenntnisse Ihres Experten SCHUNK!

Flexibilität

Einfach und flexibel unter­schiedlichste Werkstücke fertigen. Für jede Anforderung die optimale Lösung.

Rüstzeit­optimierung

Präzises und schnelles Umrüsten unter­schied­lichster Werk­zeuge und Spann­mittel in der au­to­ma­ti­sier­ten oder ma­nu­ellen Maschinen­beladung.

Präzision

Deformationsfrei spannen, präzise bearbeiten. Für Teile höchster Produkt­qualität – ob klein und empfindlich oder groß und schwer.

Wirtschaftlichkeit

Höchste Prozesssicherheit und wartungsarme Komponenten reduzieren den Anlagenstillstand auf ein Minimum. Für eine rentable Einzel- oder Kleinserienfertigung.

Effektivität

Kraft trifft Präzision – hohe Dynamik für die effektive Fertigung unterschiedlichster Werkstücke.

Synergien

Nutzung des maximalen Potenzials von Werkzeugmaschinen und Anlagen durch das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten.

Leichtes Futter – Dynamische Prozesse

Content available soon

Ein System für höchste Ansprüche an Qualität, Effizenz und Wirtschaftlichkeit:
Das schlanke, schnelle Polygonspannfutter TRIBOS-S in Verwendung mit dem gewichtserleichterten 3-Backen-Kraftspannfutter ROTA NCE mit Durchgangsbohrung.

Wirtschaftlichkeit

Das Kraftspannfutter ROTA NCE ist extrem gewichtserleichtert und trotzdem robust. Mit bis zu 40 % reduziertem Trägheitsmoment bei höchster Steifigkeit verringern sich Taktzeiten und Energiekosten. Der Werkzeughalter TRIBOS-S ist absolut wartungsfrei. Werkzeugstandzeiten reduzieren sich um mehr als das Vierfache. Einfach gemeinsam einsetzen für mehr Nachhaltigkeit.

Steigende Anforderungen – Steigende Performance

Profitieren Sie von bis ins Detail durchdachten Greif- und Spann-Prozessen für Ihre Automatisation. Beispielsweise mit einem System aus Palettiermodul VERO-S NSA plus und Roboterkupplung VERO-S NSR in automatisierter Beladung einer Werkzeugmaschine für kleine und mittlere Losgrößen. In Kombination mit Benchmark-Greifer PGN-plus-P und TENDO E compact, dem langlebigsten Hydrodehnspannfutter am Markt.

Effektivität

Mit einzigartigem Fachwissen und überlegenen Komponenten optimieren wir die Leistung Ihrer Maschine auf das maximal Mögliche. Synergie SCHUNK – das perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Greifsystemen und Spanntechnik macht Ihnen bisher ungenutztes Potenzial zugänglich – optimale Vorraussetzungen für effektivste Prozesse.

Content available soon

Manuell beladen – Mit System optimieren

Optimieren

Kraftvoll, präzise und wirtschaftlich durch Lösungen aus einem Guss: Mit einem Bearbeitungszentrum in manueller Maschinenbeladung und Fräsanwendung. Bestehend aus Palettiersystem mit Spannstation, Einfachspanner und Werkzeughalter.

Synergie

Nutzen Sie die Komponenten des modularen SCHUNK Baukastens mit über 1.000 Varianten der Werkstückspannung. Für das Mehr an Synergie ist bereits bei KONTEC Einfachspannern alles passgenau abgestimmt. Durch minimale Biegebelastung dank Zugspannung lassen sie sich perfekt mit dem Nullpunktspannsystem VERO-S kombinieren – und reduzieren Ihre Rüstzeiten um bis zu 90 %. Optimieren Sie weiter: Mit dem Werkzeughalter TENDO E compact profitieren Sie von bis zu 300 % höheren Werkzeugstandzeiten.

Deformation reduzieren – Rentabilität maximieren

Fertigen Sie deformationsempfindliche Werkstücke dauerhaft wirtschaftlich und mit höchster Qualität – und das bei unterschiedlichsten Anforderungen. Beispielsweise mit dem abgedichteten 6-Backen Kraftspannfutter ROTA NCR-A mit Pendelmechanismus zum deformationsarmen Spannen. Werkzeugseitig gerüstet mit dem langlebigen Hydrodehnspannfutter TENDO E compact.

Wirtschaftlichkeit

Wartungsintervalle runter, Prozesssicherheit hoch – das 6-Backen Kraftspannfutter ROTA NCR-A reduziert durch sein innovatives Dichtsystem den Anlagenstillstand auf ein Minimum. Das Hydrodehnspannfutter TENDO E compact überzeugt beim Fräsen, Bohren, Reiben und bei Gewinden mit bis zu 300 % höheren Werkzeugstandzeiten. Willkommen im Team für höchste Wirtschaftlichkeit in der Rohteilebearbeitung.

Content available soon

Flexibilität

Einfach und flexibel unter­schiedlichste Werkstücke fertigen. Für jede Anforderung die optimale Lösung.

Rüstzeit­optimierung

Präzises und schnelles Umrüsten unter­schied­lichster Werk­zeuge und Spann­mittel in der au­to­ma­ti­sier­ten oder ma­nu­ellen Maschinen­beladung.

Präzision

Deformationsfrei spannen, präzise bearbeiten. Für Teile höchster Produkt­qualität – ob klein und empfindlich oder groß und schwer.

Wirtschaftlichkeit

Höchste Prozesssicherheit und wartungsarme Komponenten reduzieren den Anlagenstillstand auf ein Minimum. Für eine rentable Einzel- oder Kleinserienfertigung.

Effektivität

Kraft trifft Präzision – hohe Dynamik für die effektive Fertigung unterschiedlichster Werkstücke.

Synergien

Nutzung des maximalen Potenzials von Werkzeugmaschinen und Anlagen durch das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten.