TCU-P-064-3-MV
ID 324774
- Workpiece weight: 3 kg
- Force Fz max.: 30 N
- Force Fd max.: 1100 N
Technical details
| Uzamčení | se zamykáním |
|---|---|
| Tvrdost elastomeru [Shore] | 68.0 |
| Vychýlení X [°] | ± 1 |
| Vychýlení Y [°] | ± 1.5 |
| Vychýlení Z [°] | ± 2 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Min. provozní tlak [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Uzamykací moment Mx [Nm] | 1.0 |
| Uzamykací moment My [Nm] | 0.8 |
| Uzamykací moment Mz [Nm] | 2.0 |
| Uzamykací síla Fz [N] | 30.0 |
| Max. síla Fd [N] | 1100.0 |
| Přímá připojení na* | PGN-plus 64 |
| Délka X [mm] | 36.0 |
| Šířka Y [mm] | 52.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 25.0 |
| Max. moment My [Nm] | 10.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 30.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Deflection
Tabulka zatížení
Maximální vychýlení
Rozměry a maximální zatížení
Hodnoty sil a krouticích momentů jsou maximálními hodnotami v odemčeném stavu a mohou nastávat současně. V uzamčeném stavu je přípustné pouze zatížení vyvolané vlastní hmotností a zrychlením.
Deflection
Deflection (fa) dependent upon the length (L) to the center of mass
Tabulka zatížení
- X-axis:
- Max. vzdálenost
- Y-axis:
- Max. manipulační hmotnost
Maximální vychýlení
Odchýlení (fa) závisí na délce (L) k těžišti
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Monitoring
by magnetic switch
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Material
Elastomer material
Housing
Aluminum alloy
Scope of delivery
Robot-side mounting screws
Warranty
24 months