TCU-P-080-3-OV
Ident.-Nr. 324793
- Força Fd máx.: 1500 N
Technische Details
| Uzamčení | bez zamykání |
|---|---|
| Tvrdost elastomeru [Shore] | 68.0 |
| Vychýlení X [°] | ± 1 |
| Vychýlení Y [°] | ± 1.5 |
| Vychýlení Z [°] | ± 2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Min. okolní teplota [°C] | -10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Max. síla Fd [N] | 1500.0 |
| Přímá připojení na* | PGN-plus 80 |
| Délka X [mm] | 42.0 |
| Šířka Y [mm] | 63.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 30.0 |
| Max. moment My [Nm] | 12.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 40.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Vychýlení
Tabulka zatížení
Maximální vychýlení
Rozměry a maximální zatížení
Hodnoty sil a krouticích momentů jsou maximálními hodnotami v odemčeném stavu a mohou nastávat současně. V uzamčeném stavu je přípustné pouze zatížení vyvolané vlastní hmotností a zrychlením.
Vychýlení
Odchýlení (fa) závisí na délce (L) k těžišti
Tabulka zatížení
- X-Achse:
- Max. vzdálenost
- Y-Achse:
- Max. manipulační hmotnost
Maximální vychýlení
Odchýlení (fa) závisí na délce (L) k těžišti
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Monitorování
magnetickým snímačem
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiál
Elastomerový materiál
Tělo
Hliníková slitina
Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu
Záruka
24 měsíců