TCU-Z-050-3-OV
Ident.-Nr. 324749
Toleranzkompensationseinheit TCU-Z, Baugröße: 050, ohne Verriegelung, Direktanschraubung an: PZN-plus 50
- Kraft Fd max.: 500 N
Technische Details
| 잠금 | 잠금 미장착 |
|---|---|
| 탄성중합체 경도 [Shore] | 68.0 |
| 굴절 X [°] | ± 1 |
| 굴절 Y [°] | ± 1 |
| 굴절 Z [°] | ± 1.5 |
| 중량 [kg] | 0.09 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -10.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 500.0 |
| 직접 연결 대상* | PZN-plus 50 |
| 직경 D [mm] | 50.0 |
| 높이 Z [mm] | 18.6 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 15.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 15.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 15.0 |
*나사 접속도가 동일한 다른 그리퍼에도 적합
치수 및 최대 로드
편향
최대 굴절
치수 및 최대 로드
힘과 토크는 잠금을 풀었을 때의 최대값이고 동시에 발생할 수 있습니다. 잠긴 경우 중량과 가속으로 인해 발생하는 로드만 허용됩니다.
편향
굴절(fa)은 무게 중심까지의 길이(L)에 따라 다름
최대 굴절
굴절(fa)은 무게 중심까지의 길이(L)에 따라 다름
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
모니터링
자성 스위치 사용
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
재료
탄성중합체 소재
하우징
알루미늄 합금
제공 범위
로봇 측 설치 나사
보증
24개월