arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DDF 2

DDF 2

Drehdurchführung für Roboter
Zur Durchführung von elektrischen Signalen und Pneumatik für den Einsatz am Roboter auch bei endloser Drehung

Výhody – Přínos pro Vás

  • Kombinované vzduchové a elektrické průchody
    pro rozsáhlé napájení vašeho uchopovacího systému / nástroje
  • Obrázek příruby ISO
    pro snadnou montáž na většinu typů robotů bez nutnosti dalších mezipřírub
  • Kompletní řada s 12 velikostmi
    pro ideální výběr velikosti
  • Elektrická zástrčka
    pro snadnou výměnu prasknutého kabelu v rameni robotu nebo chapadla
  • Ocelová hřídel
    přizpůsobený výkon pro moderní roboty
  • Tři varianty v jedné jednotce
    Přenos pneumatických a elektrických signálů individuálně nebo v kombinaci.
  • Nově vytvořené, s hladkým chodem a mimořádně odolným těsněním
    zajišťuje nízký startovací a kontinuální krouticí moment, aby bylo možné použít menší a úspornější pohony a byly umožněny mimořádně malé rotační pohyby.

Možnosti a zvláštní informace

  • Verze s pneumatickými a elektrickými průchody
    2 až 4 pneumatické průchody pro tlak až 10 bar a 4 až 10 elektrických průchodů pro signály 1 A/60 V
  • Verze s pneumatickými průchody
    2 až 4 pneumatické průchody pro tlak až 10 bar
  • Verze s elektrickými průchody
    4 až 10 elektrických průchodů pro signály 1 A/60 V
  • Vhodná pro aplikace se stlačeným vzduchem
    Kontaktujte nás prosím
  • Verze pro průchod vakua
    je k dispozici na vyžádání. Podrobnosti vám rádi sdělíme na vyžádání.