AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UD
Tažný čep
ID 9938218
Tornillo de retención AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UD
- Tornillo de retención con taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma UD
- Diámetro D1: 18.95 mm
- Longitud L1: 44.5 mm
Technické údaje
| D1 [mm] | 18.95 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.95 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 44.5 |
| L2 [mm] | 16.4 |
| L3 [mm] | 11.5 |
| α [°] | 45.0 |
| G1 | M16 |
| Peso [kg] | 0.238 |
Norma anterior: ISO 7388-2 Forma B
Modelo
Tornillo de retención con taladro pasante DIN ISO 7388-3 forma UD