arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WTG-A 160

WTG-A 160

クイックチェンジ・ジョー

ID 1479319

在庫あり
標準チャックジョー

特長:
  • 取り付けねじ装着クイックチェンジ・ジョー
  • クランプインサートまたはクランプバーの保持用
  • 適合タイプ: TANDEM BWAバイスサイズ160
テクニカルデータ:
  • 寸法: 75 x 90 x 22 mm
  • 重量: 1.1 kg
Largeur [mm] 90.0
Hauteur [mm] 22.0
Compatible avec 160
Poids [kg] 1.1

Etendue de la livraison
Mors à changement rapide