arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE-E mini 90

NSE-E mini 90

電動クランピングモジュール
電動クイックチェンジパレットモジュール(24V)- 空圧式モジュールの省エネ代替ソリューション

利点と特長

  • SCHUNK モジュラーシステム
    標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応
  • 電気機械式ドライブ
    空圧式モジュールに対する、エネルギー効率の高い代替ソリューション
  • モジュールはすべて 24V 直流電圧で作動します。
    強力なクランピング装置、人間の周囲でも安全に作業可能
  • ショートテーパを介した位置決め
    0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス
  • 特許取得済みのデュアルストロークシステム
    そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能
  • 形状フィット、自己保持型ロック
    電源が遮断されても引き込み力は完全に保持されます
  • 耐食ステンレス鋼構造
    長寿命、最高の加工信頼性
  • 共通のクランプピンサイズで、すべての NSE mini モジュールに適合
    取り違いや間違った操作をする危険はなし
  • 誘導型クランピングスライダーモニター
    自動化アプリケーションにも導入可能

オプション、その他

  • 24 V テクノロジーによる最小のエネルギー要件
    VERO-S NSE-E mini 90 は、人体に無害の 24 V テクノロジーを使用し、 SCHUNK の代替ソリューションであるメカトロニックモジュール製品にシームレスに適合します。これにより空気式コンポーネントを1:1で置換し、ブラシレス DC モーターの消費電力は、ロック時およびロックを解除時ともに約 30 W に抑えられます。このモジュールは、空圧式モジュールに対する、エネルギー効率の高い代替ソリューションです。
  • この作動液が不要なモジュールは、オプションのクランピングスライダー位置のモニター機能により、製造環境での使用および初回加工時に部品の正確なクランピングが必要な他のすべてのアプリケーションでの使用に最適です。外径が 90 mm でクランプ径が 20 mm の、このモジュールは、小型のワークの直接クランプ用として最適です。