RAPIDO 支持ジョー
ジョークイック・チェンジシステム RAPIDO サポートジョー
ジョーツールチェンジシステム RAPIDO は、わずか数秒でジョー交換を可能にし、ツールは一切不要です。ジョーのセット船体のセットアップに必要な時間を 60 秒未満にまで短縮できます。様々に異なるクランピング直径、機械加工されていない部品および完成部品を、信頼できるプロセスにより、最短時間でクランピングすることができます。オーバーヘッドハンギング旋盤用チャックでも使いやすいハンドリング方式です。セットアップが簡単で、ジョー再調整は不要です。
グラウンドインタフェースにより、システムは、最大 0.02 mm の交換繰返し精度を達成しています。二重ロックによって、クランピングが行われていない状態でも、最大のセキュリティを保証します。
RAPIDO は、互換インタフェースを持つ SCHUNK チャック上で使用することも、既存の旋盤に仲介ジョーを使用したレトロフィットを行うことも可能です。
グラウンドインタフェースにより、システムは、最大 0.02 mm の交換繰返し精度を達成しています。二重ロックによって、クランピングが行われていない状態でも、最大のセキュリティを保証します。
RAPIDO は、互換インタフェースを持つ SCHUNK チャック上で使用することも、既存の旋盤に仲介ジョーを使用したレトロフィットを行うことも可能です。
Beschreibung
Advantages – Your benefits
- Tool-free chuck jaw change in less than 60 seconds
- Fully automatable
Jaw changes can be fully automated with RAPIDO. Four standardized bore holes in the changing jaws ensure process-reliable set-up by means of form-fit locking. - Product features
- Tool-free jaw quick-change
- Fully automatable
- Complete jaw change in less than 60 seconds
- I.D. and O.D. clamping possible
- Can be retrofitted for all standard chucks
- Repeat accuracy of 0.02 mm
- Extensive ja blank concept