SWB-FR 110
スチール製角度付ソフトトップジョー
ID 120408
SWB-FR 110, スチール製角度付ソフトトップジョー
特長:
特長:
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 10 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- その他にもさまざまな寸法のトップジョーをご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
- 配送数量 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
기술 세부 정보
| Groupe de produit | Mors doux rapportés coudés en acier |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 10.0 |
| Largeur B [mm] | 25.0 |
| Hauteur H [mm] | 32.0 |
| Longueur L [mm] | 45.0 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 18.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 15.0 |
| Vis | M8 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/jeu [kg] | 0.6 |