arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MPC 040 類似のイラスト

MPC 040

小物部品用グリッパー

Ident.-Nr. 1343463

Auf Lager
小物部品用グリッパー MPC, サイズ: 40, 空圧式

  • 片側ストローク: 4 mm
  • 閉力: 50 N
  • 開力: 50 N
  • 最高周囲温度: 60 °C
片側ストローク [mm] 4.0
閉力 [N] 50.0
開力 [N] 50.0
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 54.0
開力(フィンガー長 0 mm) [N] 54.0
重量 [kg] 0.14
推奨ワーク重量 [kg] 0.25
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 1.3
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.05
開時間 [s] 0.05
最大許容フィンガー長 [mm] 35.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.055
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
長さ X [mm] 55.5
幅 Y [mm] 40.0
高さ Z [mm] 25.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 2.0
トルク My 最大 [Nm] 2.0
モーメント Mz最大 [Nm] 2.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 100.0
最大把持力 (データ表に示されている値) に到達するまでには、数百回の把持サイクルが必要な場合があります。

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
synchronisierter Doppelkolben

Gewährleistung
12 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Wartung und Reparatur
ist nicht vorgesehen. Der Greifer ist wartungsfrei. Bei einem Defekt wird der komplette Greifer ausgetauscht.

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierstiften, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)

Greifkrafterhaltung
über Druckerhaltungsventil SDV-P möglich