arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA SW16-L 12P-0500 Ilustracja analogiczna

KA SW16-L 12P-0500

kabel

ID 323006

In stock
Kable przyłączeniowe, Rozmiar złącza wtykowego: M16, Wtyczka kątowa

  • Liczba kabli: 12
  • Długość przewodu: 5 m
  • Maks. prąd: 1.5 A
Strona połączenia czujnika Wtyczka kątowa
Złącze kątowe od strony czujnika [°] 90
Po stronie złącza szafy sterowej otwarte sploty
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] 0
Liczba kabli 12.0
Przekrój przewodu [mm²] 0.25
Prąd maks. na kabel [A] 1.5
Maks. prąd [A] 1.5
Wersja z kątowym NPN tak