MES CF JIS-BT 50 Ø40x55
Face mill arbors
ID 23004381
MES CF JIS-BT 50 Ø40x55, Porta-ferramentas
- Mandris de fresa de facear
- Série: Mandris de fresa de facear
- Variante Cool Flow
- Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
- Diâmetro de fixação: 40 mm
- Rosca no diâmetro de fixação: M16
- Comprimento de projeção: 55 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
技術的詳細
| Tecnologia | Mandris de fresa de facear |
|---|---|
| Série | Mandris de fresa de facear |
| Interface do porta-ferramentas | JIS-BT 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diâmetro de fixação D1 | 40 mm |
| Parafuso de aperto de rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 17.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| Peso [kg] | 5.22 |
| Variante Cool Flow | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich