TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50
多角形ツールホルダー
ID 205456
TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: HSK-E 40
- クランプ径: 4 mm
- 突出長さ: 50 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 2.5 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-Mini |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| 最小トルク [Nm] | 2.5 |
| 重量 [kg] | 0.23 |
| 標準長さ | あり |
Version
Version with access hole
Optimum for light metal-cutting operations – consider the radial forces
Rotationally symmetrical design
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Data carriers
Bore for data carrier as an option
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
With thread for coolant tube
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment