TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55
多角形ツールホルダー
ID 1355401
この製品は廃盤品であり、期間限定での販売となります。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
今すぐお問い合わせください
この製品はオンラインでのみお求めいただけます。
TRIBOS-RM HJND 21 Ø8x55, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HJND 21
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 55 mm
- 振れ精度: 4 x D で ≤ 0.01 mm
- バランスグレード: 残余不均衡 2 gmm/kg
- 最小トルク: 20 Nm
技術的詳細
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | HJND 21 |
| 클램핑 지름 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1.5 |
| 최소 토크 [Nm] | 20.0 |
| 렌치 크기 A/F | 32.0 |
| 최대 조임 토크 (tightening torque) [Nm] | 40.0 |
버전
다음의 리덕션 인서트는 측면 결합을 위한 적절한 대안입니다 - TRIBOS-RM SRE SO 25(1351507).
흔들림 정확도
4 x D의 0.01mm 이하
밸런싱 등급
잔류 밸런스 불량 2gmm/kg
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
최소 클램핑 깊이는 Ø 7 - Ø 9의 경우 25mm이고 Ø 10 - Ø 12의 경우, 29mm입니다.
최대 클램핑 깊이는 88mm입니다.
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능