SAT-DR-BR 500-710
Dreieck Aufspanntürme
Ident.-Nr. 431134
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Dreieck Aufspannturm mit feinstgefrästen Aufspannflächen und durchgehendem Bohrungsraster 50 mm
- Bohrungsraster mit alpha-nummerischer Kennzeichnung
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 500 x 500 mm
- Turmmaße: 277 x 710 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 205 kg
Technische Details
| Tamanho do palete | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 205.0 |
Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte; sem tampa da grade do furo