ROTA-G 315-102 C8-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815032
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 102 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-3 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 8.5 mm
- Zahnteilung: 5.5 mm
- Max. Spannkraft: 200 kN
- Max. Drehmoment: 210 Nm
- Max. Drehzahl: 3200 1/min
- Gewicht: 65.7 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3200.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 200.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 210.0 |
| Hub/Backe [mm] | 8.5 |
| Zahnteilung [mm] | 5.5 |
| Eigenmasse [kg] | 65.7 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung