ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK
Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem
Ident.-Nr. 800620
Power lathe chuck with standard jaw quick-change system
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 66 mm
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Jaw interface: Straight serration
- Stroke per jaw: 7.4 mm
- Tooth pitch: 4.712 mm
- Piston stroke: 25 mm
- Max. clamping force: 82 kN
- Max. actuating force: 46 kN
- Max. rotational speed: 5400 1/min
- Weight: 24 kg
Technische Details
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 6 (Z170) |
| Verzahnung | Gerade Verzahnung |
| Max. Drehzahl [1/min] | 5400.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 82.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 46.0 |
| Hub/Backe [mm] | 7.4 |
| Zahnteilung [mm] | 4.712 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 25.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.16 |
| Eigenmasse [kg] | 24.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung