arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 210 Z170-KV

ROTA NCO 210 Z170-KV

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 856013

Délai de livraison sur demande
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 9 mm
  • 피스톤 스트로크: 27 mm
  • 최대 클램핑 포스: 95 kN
  • 최대 구동력: 42 kN
  • 최대 회전 속도: 5000 1/min
  • 중량: 21 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 95.0
Max. actuating force [kN] 42.0
Stroke/jaw [mm] 9.0
Piston stroke (H) [mm] 27.0
Moment of inertia [kgm²] 0.11
Weight [kg] 21.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual