arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MGT-IC Ø1250 Abbildung ähnlich

MGT-IC Ø1250

MAGNOS per applicazioni di tornitura

Ident.-Nr. 1311858

Lieferzeit auf Anfrage
Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico elettropermanente
  • Tecnologia: Polo radiale
  • Tipo di magnete: AlNiCo doppio
  • Con ciclo a basso magnetismo residuo
Dati tecnici
  • Dimensioni: Ø1250 x 142 mm
  • Numero di poli: 24 (scanalatura a T 10H8)
  • Forza di ancoraggio max: 160 N/cm²
  • Numero di giri max.: 300 1/min
  • Diametro di serraggio min.: 400 mm
  • Diametro di serraggio max.: 1250 mm
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 1120 kg
Collegamento elettrico:
  • Connessione rapida con tappo di copertura
  • Numero di canali: 6
  • Connessione: 13-PIN
  • Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
  • Tipo di protezione: 67
ØAD [mm] 1250.0
ØID [mm] 400.0
H [mm] 142.0
Forza di serraggio max. [N/cm²] 160.0
Numero di poli 24.0
Connessione 13-PIN
Numero di canali 6.0
Tensione di alimentazione 400 V / 460 V
Numero di giri max. [1/min] 300.0
Peso [kg] 1120.0

La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari