arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MSC-PM35 Ø250

MSC-PM35 Ø250

MAGNOS per applicazioni di rettifica

ID 422286

Tempo di consegna su richiesta
Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico permanente
  • Tecnologia: Polo radiale
  • Tipo di magnete: Neodimio
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø250 x 68 mm
  • Numero di poli: 14
  • Forza di serraggio max.: 80 N/cm²
  • Spessore minimo pezzo: 5 mm
  • Attacco cilindrico diritto: ø80 x 5 mm
  • Foro passante possibile fino a: 50 mm
  • Filetto posteriore per vite di fissaggio: M6
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 25 kg
H [mm] 68.0
Force de serrage max. [N/cm²] 80.0
Nombre de pôles 14.0
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 5.0
Poids [kg] 25.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, clé à six pans creux amovible, manuel d'utilisation