MES3 120-1
Modulerhöhungen
Ident.-Nr. 1337140
Modulerhöhung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Oberseite 1fach Spannmodul NSE3 138-V1
- Unterseite 1fach Spannbolzen SPx 40 und Indexierbolzen IXB V1
- Turbo-Funktion
- Verdrehsicherung Modul 2fach 90°
- Abmessungen: Ø190 x 120 mm
- Einzugskraft: 8 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 28 kN
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 16.3 kg
Technische Details
| Diámetro [mm] | 190.0 |
|---|---|
| altura H [mm] | 120.0 |
| Fuerza de retracción: [kN] | 8.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 28.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 16.3 |
Material suministrado
Extensión en altura de módulos, perno de sujeción para la extensión en altura de módulos, pin de indexado para la extensión en altura de módulos, extensión en altura de módulos, boquilla de sellado, manual de instrucciones; sin perno de sujeción para paleta, sin pin de indexado para paleta